Trennen und Schneiden

Sicherheit, Produktivität und Präzision beim Trennen und Schneiden

Schneiden und Trennen bei Hilti

Trennen und Schneiden sind Hauptanwendungen auf dem Bau. Dabei müssen leistungsstarke Trenn-und Schneidegeräte Sie dabei unterstützen, präzise, zügig und nicht zuletzt sicher arbeiten zu können. Denn was das Thema Sicherheit betrifft, hat es das Schneiden in sich. Denn kommt es einmal zu einem Unfall, sind die Folgen oft verheerend.

Mit unseren handgeführten Diamant-Benzintrennschleifern, unseren Elektrotrennschleifern, Wandsägen und Winkelschleifern arbeiten Sie deshalb sowohl sicher als auch produktiv: In ihnen vereinen sich eine starke Leistung, ausgefeilte Diamant-Technik und eine einfache Handhabung mit effizienten Sicherheitsfunktionen und Technologien für umfassenden Arbeitsschutz.

Benzintrennschleifer

Volle Leistung, voller Arbeitsschutz mit den Hilti Benzintrennschleifern DSH-X

Mit diesen Diamant-Benzintrennschleifern reduzieren Sie Ausfallzeiten, kommen bei jeder Anwendung zügig voran und profitieren von integrierten, hohen Arbeitsschutz-Standards. Die Benzintrennschleifer schneiden dabei mühelos durch Materialien von Beton über Stahl bis Stein. 

Die Vorteile der Benzintrennschleifer im Überblick:

Robust

Der Motor ist durch ein robustes Gehäuse, eine spezielle Zylinderbeschichtung und einen besonders leistungsstarken Luftfilter gut geschützt und widerstandsfähig im rauen Baustellenalltag. 

Sicher

Mit diesen Benzintrennschleifern arbeiten nicht nur staubarm, sondern dank besonders niedriger Vibrationswerte gelenkschonend und ermüdungsfrei. 

Praktisch

Ein leicht zu startender Motor, das ergonomische Design und besonders robuste Verschleißteile (z.B. Starterkabel) sorgen für einen bequemen, unterbrechungsfreien Arbeitsablauf. Den passenden Schlüssel, mit dem Sie den Trennscheibenwechsel und einfache Servicetätigkeiten selbst durchführen können, haben Sie in einer Halterung am Gerät stets griffbereit.  

DSH 900-X

Sie suchen starke Leistung für Bodenanwendungen

Der Hilti Benzintrennschleifer DSH 900-X ist mit seinem starken 80cc Motor der Profi für schwere Anwendungen und tiefe Bodenschnitte bis zu 150 mm. 

Jetzt bestellen

Sie arbeiten sowohl auf dem Boden und an der Wand

Der Hilti Benzintrennschleifer DSH 700-X schafft mit seinem 70 cc Motor Schnitttiefen von bis zu 125 mm im Boden, ist aber auch leicht genug für gelegentliche Wandanwendungen.  

Jetzt bestellen

Sie brauchen ein Gerät mit maximaler Flexibilität

Der Hilti Benzintrennschleifer DSH 600-X ist leicht, wendig und kompakt. Schneiden Sie mit seinem erstaunlich starken 60 cc Motor in den verschiedensten Positionen bis zu 120 mm tief.  

Jetzt bestellen

Tipp: Der Verschleißteil-Vorteil im Flottenvertrag

fleet

Ein Hilti Flottenmanagement eröffnet Ihnen eine ganze Reihe an Vorteilen – von Leihgeräten über kostenlosen Reparaturservice bis hin zu der Möglichkeit, Ihre Geräte ganz einfach online selbst zu verwalten.

Und wussten Sie eigentlich, dass auch die Verschleißteile Ihrer Benzintrennschleifer wie Filter und Starterkabel enthalten sind und somit schnell und unkompliziert ersetzt werden können?

Elektrotrennschleifer

Lassen sie den Staub hinter sich – mit Geschwindigkeit und Präzision

Unsere Hilti Elektrotrennschleifer DCH 300 und DCH 300-X kombinieren enorme Kraft mit hoher Präzision zu einem unschlagbaren Paket. Für Sie bedeutet das, dass Sie für alle Ihre alltäglichen Aufgaben – egal ob Nass- oder Trockenscheiden - jetzt nur ein Gerät brauchen und mit der neuen, besonders staubarmen Nassschneidefunktion erhöhen Sie Ihre Schnittgeschwindigkeit mit dem DCH 300-X massiv.

Dabei bleibt die Sicherheit nicht auf der Strecke: Die Scheiben drehen sich weg vom Körper des Anwenders, was die Sicherheit erheblich steigert. Die neue Nassschneidefunktion reduziert die Entstehung von potentiell gefährlichem Staub. Und weil die DCH 300 und DCH 300-X elektrisch angetrieben werden, sinken die Belastung durch Lärm und Gase gegenüber einem Benzingerät.

DCH 300-X

Geschwindigkeit und Flexibilität

Die Schnitttiefe des DCH 300-X von 120mm ist ideal zum Schneiden oder Verbreitern von Öffnungen in allen gängigen Beton- und Mauerwerksdicken. Sie können mit dem Gerät sowohl trocken als auch nass schneiden, was Ihnen maximale Flexibilität ermöglicht.

Jetzt bestellen: DCH 300-X

Die Stärkste an der Wand

Die Elektro-Diamantwandsäge DST 20-CA ist die erste 32A Elektrohochfrequenzwandsäge ohne externe Elektrobox. Dies bedeutet circa 60% weniger Systemgewicht und eine maximale Schnitttiefe von bis zu 73 cm mit einem 1600 mm Blatt.

Mehr erfahren: Zusätzliche Informationen zu DST 20-CA

Jetzt bestellen: DST 20-CA

Diamant-Trennscheiben

 SPX Diamanttrennscheiben für Metalle

Diese Diamant-Trennscheiben können alles 

Produktiv, flexibel und sicher arbeiten: Dabei unterstützen Sie unsere Hilti Diamanttrennscheiben SPX zum Schneiden von Metallen. Sie haben eine bis zu 100x längere Lebensdauer als klassische Abrasivtrennscheiben, müssen deshalb weniger oft gewechselt werden und sparen Ihnen so Zeit und Geld. Dabei trennt sie effizient alle Arten von Werkstoffen von Metall über PVC, bis Holz, Beton und Stein. Sie ist perfekt geeignet für eine Vielzahl von Einsätzen: Vom Trennen von Bewehrungsstäben und Stahlrohren über das Schneiden von Stahleindeckungen bis hin zu Rettungseinsätzen bei der Feuerwehr.

Und weil sie nicht bricht, kaum Vibrationen erzeugt und im Vergleich zu Schleifmitteln viel weniger Funkenschlag erzeugt, arbeiten Sie stets sicher. 

Jetzt die neue SPX zum Schneiden von Metallen bestellen

 

Sicherheitsschulungen

Gut geschult ist halb gewonnen

Selbst das sicherste Gerät ist nur so gut wie sein Anwender. Halten Sie sich und Ihre Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand der Technik in Sachen Arbeitssicherheit: Unsere erfahrenen, zertifizierten Hilti-Trainer unterstützen Sie dabei. 

Entdecken Sie unsere Sicherheitsschulungen

Sicherheitsschulung Staub

Diese Sicherheitsschulung konzentriert sich auf die potenziellen kurz- und langfristigen Risiken durch die Staubbelastung auf Baustellen und die entsprechenden Präventivmaßnahmen.

Jetzt Staub-Schulung buchen

Sicherheitsschulung Winkelschleifer

Diese Sicherheitsschulung gibt Ihnen einen Überblick über vorhandene Risiken, wie Sie ihnen effizient vorbeugen können, sowie die Sicherheitsmerkmale von Winkelschleifern.

Jetzt Winkelschleifer-Schulung buchen