Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Messgeräte im Außeneinsatz

Nivellieren, ausrichten (horizontal, vertikal, Neigungen) und Höhentransfer

Bei Hilti stehen die Bedürfnisse unserer Kunden im Mittelpunkt. Deshalb wissen wir, dass akkurate Messungen nicht viel Zeit kosten dürfen. Unsere Rotationslaser sind akkurat, zuverlässig – und nicht zuletzt schnell und leicht zu bedienen. Gleichzeitig sind sie robust genug, einem Fall aus 1.5 Meter Höhe standzuhalten. Im Fall der Fälle setzen Sie das Gerät einfach wieder auf das Stativ, schalten es an – und los geht es!

Der Rotationslaser - Die richtige Lösung für Sie

Egal, ob es um Nivellierung, horizontale oder vertikale Ausrichtung oder Neigungsausrichtung geht: Mit dem Rotationslaser gehen Ihnen all diese Anwendungen spielend von der Hand. Wenn Sie zum Beispiel bisher mit Theodolit und optischem Planheitsmesssystem gearbeitet haben, erleichtert Ihnen der Umstieg zum Rotationslaser den Arbeitsalltag ungemein. Sie können damit nicht nur schneller akkurat messen, sondern sparen sich mittelfristig auch Geld.

Noch nicht überzeugt? Ihr persönlicher Verkaufsberater errechnet Ihnen gerne Ihre Ersparnisse bei Nutzung eines Rotationslasers gegenüber einem traditionellen Messsystem. 

Unser Sortiment im Vergleich

  PR 2-HS PR 30-HVS PR 300-HV2S
Horizontale Anwendungen Ja Ja Ja
Vertikale Anwendungen Nein Ja Ja
Neigungsanwendungen Ja (manuell) Ja (1 Ebene) Ja (2 Ebenen)
Anwendungsgebiete Höhenübertragung
Ausrichten
Aushubtiefe
Höhenübertragung
Ausrichten
Aushubtiefe
Schalung
Fassaden
Höhenübertragung
Ausrichten
Aushubtiefe
Schalung
Fassaden
Kanäle
Straßenbau
Parkrampen
  Mehr erfahren > Mehr erfahren > Mehr erfahren >

WEITERE FRAGEN?

Anwendungen für den Rotationslaser

  • alt text
    1 / 4
    Automatische Höhenübertragung

    Kurbelstative waren gestern - so einfach nehmen Sie automatisch Höhen ab Meterriss oder Höhenmarke mit dem Hilti Universallaser PR 30-HVS oder dem 2-Neigungslaser PR 300-HV2S und dem Automatikstativ PRA 90.

  • alt text
    2 / 4
    Gebäudeachsen automatisch ausrichten

    Schnur und Senkblei waren gestern - Der Rotationslaser PR 30-HVS A12 und der Laser-Empfänger PRA 20 bilden ein hochzuverlässiges System, mit dem Sie eine Vielfalt an Messaufgaben effizient und präzise erledigen.

  • alt text
    3 / 4
    Fassaden ausrichten

    Schnüre waren gestern - so einfach montieren Sie Fassaden mit dem Hilti Universallaser PR 30-HVS oder dem 2-Neigungslaser PR 300-HV2S.

  • alt text
    4 / 4
    Zweineigungsanwendungen

    Nivellieren war noch nie so einfach – dank digitaler Neigungseingabe auf zwei Ebenen, automatischer Neigungsüberprüfung und einzigartiger automatischer elektronischer Zielerfassungsfunktion ist für alle Nivellierungsanwendungen nur eine Person erforderlich.

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt