Schneiden und Trennen von Beton und Mauerwerk

Sicheres und staubarmes Arbeiten auf dem Bau mit leistungsstarken Trenn- und Schneidegeräten

DSH 600-22 Schnitt in Beton

An der Wand, am Boden und bei Nass- und Trockenschnitten: Leistungsstarke Trenn- und Schneidegeräte müssen Sie dabei unterstützen, präzise, zügig und nicht zuletzt sicher arbeiten zu können.

Aus diesem Grund haben wir ein komplettes Sortiment an Werkzeugen und neuen Diamanttrennscheiben entwickelt, die Ihnen helfen, schneller, sicherer und einfacher in einer Vielzahl von Materialien zu schneiden. Mit unseren handgeführten Akku-Trennschleifern auf Nuron-Basis, Wandsägen und Winkelschleifern arbeiten Sie deshalb sowohl sicher als auch produktiv. In ihnen vereinen sich starke Leistung, ausgefeilte Diamanttechnik und eine einfache Handhabung mit effizienten Sicherheitsfunktionen und Technologien für umfassenden Arbeitsschutz.

Akku-Trennschleifer

Arbeiten Sie sicher und staubarm mit leistungsstarken Trenn- und Schneidegeräten auf Nuron Akku-Basis


Weniger Ausfallzeiten, gewohnt starke Leistung: Trennschleifer auf Akku-Basis.

Bei schweren Anwendungen im Bereich Trennen und Schneiden können Sie ungeplante Wartungspausen nicht brauchen.

Die Lösung kommt mit der Nuron-Akku-Plattform:
Ein Trennschleifer mit der ganzen Leistung eines benzinbetriebenen Geräts – ohne die aufwändigen Ausfälle durch Verschleiß von Zündkerzen, Starterkabel, Luftfilter oder Motorschäden durch Verwendung des falschen Gemisches. Gleichzeitig ist die Arbeit auch in Innenräumen möglich und für den Anwender länger am Stück machbar: Es entfallen die unangenehmen, potenziell gefährlichen Benzinabgase.

Zusatzvorteil durch smarte Akkus:
Die Nuron-Akkus Ihres Trennschleifers – die Sie bei Bedarf auch in jedem anderen Nuron-Gerät einsetzen können – sammeln Daten zur Auslastung und Leistung nicht nur der Akkus selbst, sondern auch der Geräte, die sie betreiben. Während des Ladevorgangs werden diese Daten in die Hilti Cloud hochgeladen, so dass Sie jederzeit Wissen, wie Sie Ihren Gerätepark optimieren oder wann Sie Wartungszeiten einplanen können. 

DSH 600-22 beim Betonschnitt

Akkubetriebener Trennschleifer DSH 600-22

So viel Beton schneiden wie mit einer vollen Tankfüllung

Der Akku-Trennschleifer DSH 600-22 erledigt die gleiche Arbeit wie die bisherigen Benzinschleifer – allerdings ohne Abgas, Motorlärm, zusätzliche Wartung oder Probleme mit dem Kraftstoffgemisch.

Mit der Kombination aus intelligenteren, effizienteren Nuron-Akkus und schnurlos-optimierten Sägeblättern können Sie mit zwei Akkusätzen B 22-170 genauso viel Beton schneiden wie mit einer vollen Tankfüllung. Dabei hat der bürstenlose Elektromotor der akkubetrieben Trennsäge eine doppelt so lange Lebensdauer wie die Benzinsäge und das Gewicht von nur 12.2 kg inkl. Akku ermöglicht eine bessere Handhabung in jeder Lage.

Ärger über steigende Benzinpreise, Wartungsarbeiten, Reparaturen nach Falschbetankung oder weitere Herausforderungen mit Benzin gehören mit der DSH 600-22 der Vergangenheit an. Dank unseres akkubetriebenen Trennschleifers arbeiten Sie langfristig kostengünstiger, sicherer und schonend für Mensch und Umwelt.

DSH 700-22 beim Asphaltschneiden

Akkubetriebener Trennschleifer DSH 700-22

Mit hinterem Griff für den Einsatz in der Bodenbearbeitung

Unser neuer Akku-Trennschleifer DSH 700-22 macht die Trennarbeiten von Betonflächen nun noch komfortabler.

Durch einen nach hinten versetzten Handgriff und die optionalen Räder bietet unser neuer Trennschleifer auf der Nuron Akku-Plattform dem Anwender die perfekte Lösung für lange Schnitte im Beton. Durch die geringe Vibration können die Schnitte zudem präzisier erfolgen als mit einem herkömmlichen Benzintrennschleifer.

Ebenso wie die DSH 600-22 bietet die neue Variation alle Vorteile einer akkubetriebene Trennsäge wie die einfache Handhabung beim Starten des Gerätes, keine Abgase, eine elektrische Bremse des Schneidblattes und eine lange Gerätelebensdauer.

Bei der Verwendung der optimierten Sägeblätter für unsere batteriebetriebenen Trennschleifer erreichen Sie mit zwei Akkusätzen B 22-170 die gleiche Akkulaufzeit wie mit gefülltem Tank.

Diese Pakete steigern die Trennleistung

So lohnt sich der Umstieg auf Akku-Technologie


Damit Sie das meiste aus Ihrem Nuron Akku-Trennschleifer herausholen können, haben wir Ihnen 3 Pakete mit Zubehör zusammengestellt. Mit diesem perfekt auf einander abgestimmten System können Sie Ihre Schneid- und Trennleistung um bis zu 50% erhöhen!

Und: Sie bekommen in jedem der 3 Pakete je zwei Diamanttrennscheiben als Beigabe!

Paket 1

Trennschleifer + 4 Scheiben

Ihre DSH ist wird auf mehreren Projekten gebraucht? Steigen Sie um auf Akku-betriebene Trennschleifer und profitieren Sie von zwei zusätzlichen Scheiben.

Jetzt Paket 1 (DSH 600-22) buchen Jetzt Paket 1 (DSH 700-22) buchen

Paket 2

Wasserzufuhr + 2 Scheiben

Ohne die passende Wasserzufuhr geht nichts. Und beim Kauf der DWP 15-22 erhalten Sie kostenlos 2 Scheiben dazu.

Jetzt Paket 2 buchen

Paket 3

4 Scheiben und 1 Flansch

Gerade wenn Sie Ihre DSH häufig in Gebrauch haben, müssen die Trennscheiben regelmäßig ausgetauscht werden. Beim Kauf von 2 Scheiben und einem Flansch erhalten Sie 2 weitere Scheiben kostenlos dazu.

Jetzt Paket 3 buchen

Benzintrennschleifer


Ein leicht zu startender Motor, das ergonomische Design und besonders robuste Verschleißteile (z.B. Starterkabel) sorgen für einen bequemen, unterbrechungsfreien Arbeitsablauf. Der Motor ist durch ein robustes Gehäuse, eine spezielle Zylinderbeschichtung und einen besonders leistungsstarken Luftfilter gut geschützt und widerstandsfähig im rauen Baustellenalltag.

Benzintrennschleifer DSH 600-X beim Betonschnitt

Ein Gerät mit maximaler Flexibilität

Der Benzintrennschleifer DSH 600-X ist leicht, wendig und kompakt.
Schneiden Sie mit seinem erstaunlich starken 60 cc Motor in den verschiedensten Positionen bis zu 120 mm tief.  

Zum Benzintrennschleifer DSH 600-X
Benzintrennschleifer DSH 700-X beim Betonschnitt

Arbeiten sowohl auf dem Boden und an der Wand

Der Benzintrennschleifer DSH 700-X schafft mit seinem 70 cc Motor Schnitttiefen von bis zu 125 mm im Boden, ist aber auch leicht genug für gelegentliche Wandanwendungen.  

Zum Benzintrennschleifer DSH 700-X
Benzintrennschleifer DSH 900-X beim Schneiden von Metall

Starke Leistung für Bodenanwendungen

Der Benzintrennschleifer DSH 900-X ist mit seinem starken 80 cc Motor der Profi für schwere Anwendungen und tiefe Bodenschnitte bis zu 150 mm. 

Zum Benzintrennschleifer DSH 900-X

Diamant-Trennscheiben für Benzin-Trennschleifer

Ultimate-, Premium- und Standard Trennscheiben SPX SP P

Ultimate-, Premium- und Standard Trennscheiben

Neues Portfolio arbeitet bis zu 35% schneller, hat eine längere Lebensdauer und ist universal einsetzbar

Um Ihnen für jede Leistungsklasse die passende Lösung zu bieten, haben wir ein komplettes Sortiment an Diamant-Trennscheiben entwickelt, mit denen Sie schneller, sicherer und einfacher Materialien trennen und schneiden können. Je nach Leistungsanforderung können Sie aus Ultimate-, Premium- und Standard Trennscheiben wählen. Dabei sind die Häufigkeit der Verwendung und die gewünschte Performance die entscheidenden Auswahlkriterien. 

Mit dem neuen Portfolio ist das Schneiden und Zuschneiden verschiedener mineralischer Untergründe, insbesondere harter und armierter Beton, Mauerwerk und Naturstein kein Problem. Sie können die Trennscheiben mit allen handgeführten Hilti Diamant-Trenngeräten verwenden. Mit unseren ressourcenschonenenden 6er und 30er Sets sparen Sie extra.

Auch für unsere batteriebetriebenen Trennschleifer finden sie in unserem Portfolio die perfekte Lösung. Die extra entwickelten Sägeblätter haben wir für die Verwendung der beiden Nuron-Trennsägen DSH 600-22 und DSH 700-22 optimiert für eine noch bessere Reichweite beim Trennen von Beton.

Die richtige Trennscheibe passend zu Ihren Bedürfnissen

Diamant-Trennscheibe SPX Universal

Diamant-Trennscheibe der höchsten Leistungsklasse zum Schneiden und Zuschneiden verschiedener Mauerwerksuntergründe, insbesondere harter und armierter Beton, Mauerwerk und Naturstein.

Diamant-Trennscheibe SP Universal

Gute Leistung in allen Arten von unbewehrtem Beton, Mauerwerk und Mineralblöcken sowie in bewehrtem Beton.

Diamant-Trennscheibe P Universal

Stabile Leistung in allen Arten von unbewehrtem Beton, Mauerwerk und Mineralblöcken. Begrenzte Leistung in Stahlbeton.

Diamant-Trennscheibe SPX Universal A

Universal-Diamanttrennscheibe der Ultimative-Leistungsklasse für maximale Geschwindigkeit und Schnitte pro Ladezyklus bei Akku-Trennschleifern.

Stahltrennscheibe AC-D GS

Langlebige Stahltrennscheibe für Akku- und Benzintrennschleifer.

Trennen, Sägen, Schleifen

DCH 300-X Trockenschnitt

Nass- und Trockenschnitte mit dem Elektro-Trenngerät

Unsere Elektro-Trenngeräte DCH 300 und DCH 300-X kombinieren enorme Kraft mit hoher Präzision zu einem unschlagbaren Paket. Für Sie bedeutet das, dass Sie für alle Ihre alltäglichen Aufgaben – egal ob Nass- oder Trockenscheiden – jetzt nur ein Gerät brauchen. Mit der neuen, besonders staubarmen Nassschneidefunktion erhöhen Sie Ihre Schnittgeschwindigkeit mit dem DCH 300-X massiv.

Dabei bleibt die Sicherheit nicht auf der Strecke:
Die Scheiben drehen sich weg vom Körper des Anwenders, was die Sicherheit erheblich steigert. Die neue Nassschneidefunktion reduziert die Entstehung von potentiell gefährlichem Staub. Und weil das DCH 300 und DCH 300-X elektrisch angetrieben wird, sinkt die Belastung durch Lärm und Gase gegenüber einem Benzingerät.

Zum Elektro-Trenngerät DCH 300 Zum Elektro-Trenngerät DCH 300-X
DST 20-CA 2nd schneidet in Beton

Präzise Ausschnitte und Durchbrüche in Betonwänden und -böden

Die Elektro-Diamantwandsäge DST 20-CA 2nd ermöglicht vollautomatische Schnitte. Die Wandsäge startet sobald die Oberfläche erkannt wird und optimiert dann Geschwindigkeit, Gang und Wasserdurchsatz fortlaufend.

  • Motorleistung: 20 kW
  • Stromquelle: Elektrisch
  • Min. Generatorleistung: 40 kVA
Zur Elektro-Diamantwandsäge DST 20-CA 2nd
Winkelschleifer AG 230-27DB

Beton flexibel trennen

Weiterentwicklung ist das Herz von Hilti. Deshalb haben wir den Winkelschleifer AG 230-27DB mit noch mehr Leistung, einem ergonomischen, drehbaren D-Handgriff und vor allem einer Scheibenbremse ausgestattet. Er trennt mühelos Mauerwerk, Aggregatbeton, schneidet Ausschnitte in Beton-Komponenten und trimmt vorgegossenen Beton.

Sicherheitsfunktionen:

  • AVR für eine aktive Vibrationsreduktion
  • Smart Power für eine kontrollierte Schleifgeschwindigkeit auf verschiedenen Untergründen
  • Sägeblattbremse für kontrolliertes, schnelles Anhalten 
  • Verbesserte Überhitzungs-und Überlastschutz für sicheres Arbeiten
Zum Winkelschleifer AG 230-27DB

Sicherheitsschulungen

Gut geschult ist halb gewonnen

Selbst das sicherste Gerät ist nur so gut wie sein Anwender. Halten Sie sich und Ihre Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand der Technik in Sachen Arbeitssicherheit: Unsere erfahrenen, zertifizierten Hilti-Trainer unterstützen Sie dabei. 

Entdecken Sie unsere Sicherheitsschulungen

Sicherheitsschulung staubfreies Arbeiten

Staub entsteht durch die unterschiedlichsten Prozesse im Baugewerbe. Dies kann zu unangenehmen Arbeitsbedingungen und schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führen.

Unsere Sicherheitsschulung staubfreies Arbeiten informiert Sie, wie sie sich schützen und Staubentwicklung minimieren können.

Jetzt Sicherheitschulung Staub buchen

Sicherheitsschulung Winkelschleifer

Der unsachgemäße Umgang mit Winkelschleifern kann zu Verletzungsrisiken wie zum Beispiel starkem Funkenflug fürhen.

Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, thematisiert die Hilti Sicherheitsschulung unter anderem Präventivmaßnahmen sowie Sicherheitsmerkmale von Winkelschleifern. 

Jetzt Sicherheitsschulung Winkelschleifer buchen