JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Hier finden Sie Nivellierlatten und Reflektorstangen, die Sie bei der Arbeit mit Ihren Bau-Totalstationen unterstützen

1 Produkte

Filter
PM 2-PG / POA 70 Absteck-Punktlaser
Beschreibung
Selbstnivellierender Absteck-Punktlaser für einfachere und genauere Bemessungen mit Ihrer Totalstation
IP-Schutzklasse
IP54 (EN 60529)
Batterietyp
4 x 1,5 V (AA)
Laserklasse
< 1 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)