Gewindeschraubbolzen S-BT ER HC
New product
Ultimate
Artikel #r8993957
Gewindeschraubbolzen (Edelstahl, metrisches Gewinde) für elektrische Verbindungen in Stahl in stark korrosiven Umgebungen, empfohlener maximaler Querschnitt des verbundenen Kabels 120 mm²
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
- Korrosionsschutz: Mit A4(316) vergleichbarer Korrosionsschutz
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ideal für den Potenzialausgleich
- Verbesserter Schutz vor statischer Ladung
- Erhöhte Sicherheit – lässt elektrischen Strom durch die leitfähige Scheibe fließen und leitet ihn dann korrekt in das Grundmaterial ab
- Geeignet für den Einsatz auf den meisten Strukturen aus Stahl
- Edelstahl garantiert hohe Korrosionsbeständigkeit – geeignet für Schifffahrt, Offshore, Petrochemie und Kraftwerke
Anwendungen
- Funktioneller Potenzialausgleich
- Potenzialausgleich (z. B. bei Flanschverbindungen)
- Klemmverbindung mittels Gewinde
- Blitzschutz
- Erdung/Potenzialausgleich und Blitzschutz
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.