Gewindeschraubbolzen S-BT EF HC
New product
Ultimate
Artikel #r8993954
Gewindeschraubbolzen (Kohlenstoffstahl, metrisches Gewinde) für elektrische Verbindungen in Stahl in leicht korrosiven Umgebungen, empfohlener maximaler Querschnitt des verbundenen Kabels 120 mm²
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
- Korrosionsschutz: Duplex-Beschichtung gleichwertig mit Feuerverzinkung bis 45 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ideal für den Potenzialausgleich
- Verbesserter Schutz vor statischer Ladung
- Erhöhte Sicherheit – lässt elektrischen Strom durch die leitfähige Scheibe fließen und leitet ihn dann korrekt in das Grundmaterial ab
- Geeignet für den Einsatz auf den meisten Strukturen aus Stahl
- Zur Verwendung in leicht korrosiven Umgebungen geeignet (C3)
Anwendungen
- Funktioneller Potenzialausgleich
- Potenzialausgleich (z. B. bei Flanschverbindungen)
- Klemmverbindung mittels Gewinde
- Blitzschutz
- Erdung/Potenzialausgleich und Blitzschutz
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.