S-BT MR Schraubbolzen (Stahl)
New product
Ultimate
Artikel #r6194281
Gewindebolzen (Edelstahl) für verschiedenste Befestigungen
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
- Korrosionsschutz: Edelstahl A4 (316) oder gleichwertig
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- S-BT MR ist einfach und zuverlässig – für die Montage werden weder Stromkabel noch schwere Ausrüstung benötigt
- Zur Verwendung in hochkorrosiven Umgebungen (C4 und C5) auf beschichtetem Stahl geeignet
- Einfache Montage an engen Stellen
- Keine Nacharbeit auf beschichtetem Stahl
- Hochgradig korrosionsbeständig: geeignet für Schiffbau, Offshore, Petrochemie, Kraftwerke, usw.
Anwendungen
- Für Einsatz auf Stahluntergründen mit einer Dicke von 6 mm oder mehr
- Befestigung von Kabelleitern mit Schienen oder Niederhalter-/Verspreizungs-Führungsclips
- Befestigung von Kabeltrassen und Kabelführungen mit Schienen oder Fixbriden
- Befestigung von Verteilerkästen, Schaltgeräten und Armaturen, entweder direkt oder mit Schienen
- Anbringung von Leuchten, Schildern usw.
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.