Bitte beachten Sie, dass der Internet Explorer ab dem 16. Mai 2022 nicht mehr unterstützt wird. Wir empfehlen Ihnen zu Microsoft Edge oder Google Chrome zu wechseln.
Für eine vergrößerte Ansicht bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie auf das Bild.
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 65 S
New product
Premium
Artikel #r3306
Selbstbohrschraube (A2 Edelstahl) mit 19-mm-Unterlegscheibe für dicke Metall-Metall-Befestigungen (bis 12 mm)
Scheibengröße: 19 mm
Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium
Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Hilti Kunden suchten auch
Sechskantkopf, 6-Kantkopfaufnahme,
Dach und Wand Befestigung,
Metallbauschrauben mit Bohrspitze,
Stahl auf Stahl
oder rostfreie Selbstbohrschrauben mit Dichtscheibe
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
Perfekte Abdichtung (PS) – speziell konstruierte Geometrie unterhalb des Kopfes, die zu starkes Anpressen der EPDM-Unterlegscheibe verhindert und dabei hilft, eine wasserdichte Verbindungsstelle zu schaffen
Schnelle und robuste Bohrspitze
Für zuverlässige Befestigungen mit definierten Belastungswerten
Attraktives Erscheinungsbild – der Schraubenkopf kann farblich passend zur Fassade gestaltet werden
Anwendungen
Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen