Akku-Bandfeile GFB 6X-A22
New productArtikel #r9966169
Akku-Bandfeile (22 V) mit elektronischer Drehzahlsteuerung zum Schleifen und Nachbearbeiten von Edel-/Kohlenstoffstahl, Aluminum, Kupfer, Messing und Titan
- Nennspannung: 21,6 V
- Scheibendurchmesser: 457 mm
- Abmessungen (LxBxH): 473 x 268 x 126 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Präzise Drehzahlregelung von 4,3 bis 9,5 m/s – höhere Drehzahlen ermöglichen einen schnellen Materialabtrag, niedrigere Drehzahlen eignen sich zum Polieren von Edelstahl
- Bessere Ergonomie mit feststellbarem Ein-/Aus-Schalter – elektrische Metallfeile mit perfektem und sicherem Grip, komfortablerer Handhabung und präziser Kontrolle selbst in schwer zugänglichen Bereichen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel – dadurch minimaler Aufwand beim Austausch von Verschleißmaterial
- Werkzeugfreie Einstellung des Schleifarms – schnelle Anpassung des Schleifwinkels auf die komfortabelste Arbeitsposition
- Akku-Plattform – der gleiche Lithium-Ionen-Akku für alle Hilti Geräte mit 22 V
Anwendungen
- Grobes Schleifen – effiziente Entfernung von Schweißnähten, Graten, Rost, Lack oder Beschlag in schwer zugänglichen Ecken und Tiefen
- Feinschleifen – Endbearbeitung von Kohlen- und Edelstahl für ein glattes, gleichmäßiges und ansprechendes Ergebnis
- Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Kratzern von Stahloberflächen
- Hochglanzpolieren – zur perfekten Nachbearbeitung von Edelstahl
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.