REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Einfacher Brandschutz für brennbare Rohre, die durch Wände und Decken mit Brandschutzklassifizierung führen
  • Verriegelungsmechanismus für schnelleres und einfacheres Verschließen
  • Flexible Hakenpositionierung – dadurch leichtere Befestigung in der Nähe von Hindernissen
  • Lässt sich wieder demontieren
  • Einfache Sichtkontrolle möglich
Anwendungen
  • Abschottung von brennbaren Rohren mit einem Durchmesser von 50 mm bis 250 mm in brandabschnittbildenden Wänden und Decken
  • Brandschutzmanschette für PVC und andere Kunststoffe – geeignet für PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS, Alu-Komposit
  • Geeignet für den Einsatz in Öffnungen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk
  • Verschiedene Hinterfüll- und Dichtmaterialien werden abgedeckt
  • Geeignet für Alu-Verbundrohre

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe