Bohrhammer TE 40-AVR
New productArtikel #r3644
Leistungsstarker Bohrhammer SDS Plus (TE-C) für tiefe Bohrarbeiten und Korrekturmeißeln in Beton, mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 5.6 kg
- Arbeitsmodus: Hammerbohren, Bohren, Meißeln, Meißeleinstellung
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 10 - 20 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Außergewöhnlich leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Bohrhammer
- Perfekt ausbalanciertes, ergonomisches Design für maximalen Anwenderkomfort
- Extrem großer Einsatzbereich dank einfacher Wechselmöglichkeit verschiedener Werkzeugaufnahmen – Schnellspannaufnahme TE-C Click (SDS Plus), Dreibacken-Zahnkranzbohrfutter und werkzeuglose Schnellspannaufnahme
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- In Verbindung mit der Staubabsaugung TE DRS-D und einem Hilti Bausauger nahezu staubfrei arbeiten
Anwendungen
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein (optimaler Bohrbereich Ø 14 bis 24 mm)
- Leichte Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk
- Dosensenken mit Hammerbohrkronen bis Ø 68 mm
- Drehmomentstarkes Bohren in Holz und Metall
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.