Bohrhammer TE 30-ATC/AVR
New productArtikel #r2856406
Leistungsstarker SDS plus (TE-C) Bohrhammer für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton, mit elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) und Aktiver Vibrationsreduktion (AVR)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 4 kg
- Arbeitsmodus: Hammerbohren, Meißeln, Meißeleinstellung, Bohren
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 4 - 28 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen des Bohrers unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Außergewöhnliche Leistung und überlegene Systemeffizienz, unter anderem durch bürstenlosen Motor
- Schnellspannaufnahmen für schnellen werkzeuglosen Bitwechsel
- Besonders lange Lebensdauer dank äußerst robust konstruierter Werkzeugaufnahme, Motorkomponenten und Gehäuse
Anwendungen
- Bohrung von Dübellöchern und Durchbruchsbohrungen in Beton und Mauerwerk: Bohrbereich: Ø 4–28 mm; empfohlener Bohrbereich: Ø 10–20 mm
- Bohren von Löchern für Bewehrungsanschlüsse, Durchmesserbereich 4-28 mm, empfohlener Bereich 10-20 mm
- Korrekturmeißeln
- Bohren in Holz, Metall und anderen Werkstoffen mit der Schnellspannaufnahme
- Schrauben mit der Schnellspannaufnahme
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.