TE-YX SP Spitzspatmeißel
New product
Ultimate
Artikel #r3440
Extra scharfe SDS Max (TE-Y) Spitzspatmeißel zum Graben und Auflockern bei Erdarbeiten
- Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
- Anwendung: Erdarbeiten
- Länge: 485
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Speziell entwickelter Hochleistungsspaten – geschärfte Kanten für schnelleres Durchdringen von Lehm sowie dichten Kies- und Schmutzschichten
- Bessere Durchdringung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf den Spaten
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmäßige Ergebnisse
- Für anspruchsvolle Arbeiten – unermüdliche Leistung selbst bei schwierigen Erd- und Bodenarbeiten unter Extrembedingungen
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meißeln
Anwendungen
- Graben in Lehm sowie dichten Kies- und Schmutzschichten
- Zur Verwendung mit elektrischen SDS Max (TE-Y) Abbruchhämmern, Meißelhämmern oder Bohrhämmern
- Aushubarbeiten
- Zum Lockern und Aufbrechen des Erdreiches