Magnetischer Steckschlüsseleinsatz S-NS (M)
New product
Premium
Artikel #r25915
Steckschlüsseleinsatz mit magnetischer Schraubensicherung zur Verwendung für Sechskantschraubenköpfe
- Merkmal: Mechanische Steckschlüsseleinsätze
- Einsteckenden: 1/4" Sechskant
- Produktklasse: Premium
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Magnetischer Steckschlüsseleinsatz zum sicheren Halt von Sechskantschrauben
- Starker Permanentmagnet sichert einen festen Halt der Schrauben
- Aus stoßfestem Werkzeugstahl, speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelt – daher geringere Gefahr eines vorzeitigen Bitbruches
Anwendungen
- ¼" Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Für die Verwendung mit Akkuschraubern und Akkuschlagschraubern
- Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben (z. B. Selbstbohrschrauben, gewindefurchende Schrauben)