REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Elastische Torsionszone im Bitschaft dämpft höhere Belastungen – der Bit verformt sich leicht während des Betriebs, was eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer sicherstellt
  • Diamantbeschichtung für einen sicheren Halt in der Schraube – ein Herausrutschen oder -gleiten wird praktisch eliminiert
  • Stoßfester Werkzeugstahl, speziell für den Einsatz mit Schlagschraubern – reduziert die Gefahr eines vorzeitigen Bitbruchs
  • "Passt-perfekt-Geometrie" für festen Halt beim Schrauben, weniger Abrutschen der Schraubklinge und weniger Wackeln durch präzisionsgearbeitete Form
Anwendungen
  • ¼"-Sechskant-Einsteckende passend für alle herkömmlichen Bithalter
  • Geeignet für die Verwendung mit herkömmlichen Schlagschraubern
  • Empfohlen für Anwendungen mit hartem Schraubfall, z. B. in Metall oder Beton
  • Zum Setzen von Schrauben und Schraubankern in einer Vielzahl von Werkstoffen
  • Torx, Phillips Kreuzschlitz, Vierkant, Sechskant und Pozidriv sind erhältlich

Technische Daten

Beratung & Hilfe