Diamant-Schlagschraubendreherklinge S-B (IMP)
New product
Ultimate
Artikel #r25893
Leistungsstarker Bit mit Diamantbeschichtung und Schlagzone für den Einsatz mit Schlagschraubern
- Merkmal: Schlagschrauber-Bits
- Produktklasse: Ultimate
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Elastische Torsionszone im Bitschaft dämpft höhere Belastungen – der Bit verformt sich leicht während des Betriebs, was eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer sicherstellt
- Diamantbeschichtung für einen sicheren Halt in der Schraube – ein Herausrutschen oder -gleiten wird praktisch eliminiert
- Stoßfester Werkzeugstahl, speziell für den Einsatz mit Schlagschraubern – reduziert die Gefahr eines vorzeitigen Bitbruchs
- "Passt-perfekt-Geometrie" für festen Halt beim Schrauben, weniger Abrutschen der Schraubklinge und weniger Wackeln durch präzisionsgearbeitete Form
Anwendungen
- ¼"-Sechskant-Einsteckende passend für alle herkömmlichen Bithalter
- Geeignet für die Verwendung mit herkömmlichen Schlagschraubern
- Empfohlen für Anwendungen mit hartem Schraubfall, z. B. in Metall oder Beton
- Zum Setzen von Schrauben und Schraubankern in einer Vielzahl von Werkstoffen
- Torx, Phillips Kreuzschlitz, Vierkant, Sechskant und Pozidriv sind erhältlich