22-V-Akku B22 2.6
New productArtikel #r6227138
Kompakter Li-Ionen-Akku mit 22 V und 2,6 Ah
- Gewicht: 0.49 kg
- Abmessungen (LxBxH): 135 x 94 x 53 mm
- Energieinhalt: 56 Wh
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompakter und leichter 22-V-Akku mit verbesserter Laufzeit
- Mit Hilti CPC-Technologie (Cordless Power Care) – integrierte Prozessoren überwachen alle Akkuzellen, um noch zuverlässiger, gleichmäßiger und über längere Zeit Strom zu liefern
- Vollständig abgedichtete Elektronik für verbesserten Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Wasser
- Das gummierte, glasfaserverstärkte Gehäuse ist bis zu 4-mal widerstandsfähiger gegen Sturzschäden und 2-mal so widerstandsfähig gegenüber Extremtemperaturen wie normaler ABS-Kunststoff
- Das Gehäuse kühlt den Akku für schnelleres Aufladen auf die ideale Temperatur ab und verringert Überlastungen während des Betriebs
Anwendungen
- Kompatibel mit allen Hilti Akkugeräten aus der 22V-Produktreihe
- Kompatibel mit allen Hilti 22-V-Akkugeräten
- Kompatibel mit allen Hilti Li-Ionen C4/36 Ladegeräten
- Anwendungen unter extremen Temperaturbedingungen, von +60 °C bis -17 °C
- Anwendungen unter extremen Temperaturbedingungen von 1,4° F bis 140° F