36-V-Akku B36 2.6
New productArtikel #r4634183
Leistungsstarker Li-Ionen-Akku mit 36 V und 2,6 Ah
- Akkukapazität: 2,6 Ah
- Gewicht: 780
- Abmessungen (LxBxH): 167 x 92 x 60 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompakter und leichter Hochleistungsakku, der die Laufzeit sicherstellt, die Sie unter anspruchsvollen Bedingungen brauchen
- Mit Hilti CPC-Technologie (Cordless Power Care) – integrierte Prozessoren überwachen alle Akkuzellen, um noch zuverlässiger, gleichmäßiger und über längere Zeit Strom zu liefern
- Vollständig abgedichtete Elektronik für größeren Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Wasser
- Das gummierte, glasfaserverstärkte Gehäuse ist bis zu 4-mal widerstandsfähiger gegen Sturzschäden und 2-mal so widerstandsfähig gegenüber Extremtemperaturen wie normaler ABS-Kunststoff
- Gehäuse optimiert für die Kühlung des Akkus auf die Idealtemperatur für schnelleres Laden
Anwendungen
- Für die meisten Hilti 36-V-Akkugeräte geeignet
- Kompatibel mit allen Hilti Ladegeräten 22 V und 36 V
- Anwendungen bei extremen Temperaturen, von -17 °C bis zu 60 °C
- Anspruchsvolle Tätigkeiten, bei denen Höchstleistungen und maximale Akkukapazität für eine lange Laufzeit benötigt werden
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.