LED-Arbeitsleuchte SL 2-A12
New productArtikel #r7107441
Akku-Arbeitsleuchte (12 V) mit biegbarem Kopf zur Ausleuchtung kleiner und mittelgroßer Arbeitsbereiche
- Helligkeit: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Betriebsdauer: B 12/2.6: 8,8 Stunden (50 %), 4,5 Stunden (100 %)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- LED-Panel, das nicht heiß wird und mit allen Hilti 12-V-Akkus kompatibel ist – für bis zu einem vollen Arbeitstag mit einer Akkuladung
- Natürliches weißes Licht leuchtet dunkle Arbeitsorte mit hoher Farbtreue aus
- Drei Helligkeitsstufen – lässt sich bei der Arbeit in beengten Bereichen dimmen
- Aufhängehaken ist einschiebbar und bleibt bei Nichtgebrauch sicher in der Lampe
- Höhenverstellbares LED-Feld mit 360°-Drehwinkel ermöglicht direkte Ausleuchtung in verschiedenen Anwendungen
Anwendungen
- Erhellt unbeleuchtete und schlecht beleuchtete Arbeitsorte
- Kontrolle von Flächen mit Lackierung oder anderen Beschichtungen
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.