Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-A22
New productArtikel #r5908230
22V-Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und elektronischer Kupplung, universell einsetzbar für Anwendungen in Holz, Mauerwerk, Metall und anderen Werkstoffen
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 50 Nm (weicher Schraubfall), 80 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 480 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
- Einspannbereich: 2 - 13 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Elektronische Schnellabschaltung ATC – nur bei Hilti Geräten – bietet zusätzlichen Schutz vor unkontrolliertem Weiterdrehen, wenn das Werkzeug festfährt
- Hervorragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis
- „Intelligente“ elektronische Kupplung für verschiedene Betriebsarten in einer Vielzahl von Anwendungen
- Robustes und drehmomentstarkes Vollmetall-Getriebe
- Erstklassige Bedienung und Ergonomie
Anwendungen
- Schlagbohren in Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein und Porenbeton bis Ø 12 mm
- Schlagbohren in Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein und Porenbeton bis Ø 14 mm
- Bohren mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 38 mm in Holz
- Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 32 mm
- Lochsägen von Aussparungen und Durchführungen bis Ø 127 mm
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.