Akku-Bohrschrauber SFD 2-A
New productArtikel #r2907507
Akku-Schrauber der Subkompakt-Klasse mit Li-Ionen-Akku (12 V) und ¼"-Sechskantaufnahme für leichte Anwendungen
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 12 Nm (weicher Schraubfall), 24 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1500 U./Min.
- Anzahl Gänge: 2
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Nur 144 mm lang und ultrakompakt, damit auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden
- Schnellspannaufnahme, optimiert für Bits 25 mm lang; maximaler Komfort und minimale Werkzeuglänge bei eingesetztem Bit
- Präzisionskupplung ermöglicht exakte Bedienung bei schwierigen Schraubarbeiten
- Spannung, Strom und Temperatursensoren für effizienten Motorschutz
- Perfekt ausbalanciertes Gerät mit ergonomischem Griff für maximalen Arbeitskomfort
Anwendungen
- Einbau von Elektroschaltern, Steckdosen und anderen Einbauteilen
- Setzen von Holzschrauben bis Ø 6 mm
- Setzen von Selbstbohrschrauben in Metall bis Ø 4,8 mm
- Setzen von Schrauben in Kunststoffdübeln bis Ø 6 mm
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.