Akku-Bohrschrauber SF 2-A
New productArtikel #r2856409
12V Akku-Bohrschrauber der Superkompakt-Klasse mit Li-Ionen-Akku und Schnellspannaufnahme (10 mm) für leichte Anwendungen
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 12 Nm (weicher Schraubfall), 24 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1500 U./Min.
- Einspannbereich: 1 - 10 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hohe Produktivität durch Bohrgeschwindigkeiten von bis zu 1.500 U/min
- Äußerst kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Präzisionskupplung ermöglicht exakte Bedienung bei schwierigen Schraubarbeiten
- Spannung, Strom und Temperatursensoren für effizienten Motorschutz
- Perfekt ausbalanciertes Gerät mit ergonomischem Griff für maximalen Arbeitskomfort
Anwendungen
- Einbau von Elektroschaltern, Steckdosen, Rohrschellen und anderen Einbauteilen
- Bohren in Metall mit HSS-Spiralbohrern bis Ø 8 mm
- Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 14 mm
- Lochsägen in Metall bis Ø 35 mm
- Setzen von Holzschrauben bis Ø 6 mm
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.