Aktuelle Neuprodukte
DD EC-1 Diamant-Kernbohrsystem
Handgeführtes Nassbohrgerät mit der neuen "TopSpin" Technologie, Revolutionär in Leistung und Komfort
- Durch Hilti TopSpin Technologie sind Bohrungen für alle Durchmesser in einem Gang möglich
- Bis zu 100% schnelleres Bohren durch Armierungen
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gerätegewicht
- Einfache Bedienung; startklar in wenigen Sekunden
- Problemlose Bohrkernentfernung durch das offene Bohrkronenende
- Zuverlässige Wasserabsaugung
- Punktgenaue Bohrlöcher von Ø 8 bis 35 mm
- Vibrations- und lärmarmes Bohren
- Sauberes Bohren ohne zurückbleibenden Schlamm - praktisch keine Reinigungsarbeiten
- Bis zu 600 mm Bohrtiefe
- Saubere Bohrlöcher auch auf schwierigem Untergrund
Information
Hilti Online Nutzungsbestimmungen
Bitte lesen Sie nachfolgende Nutzungsbestimmungen, AGB, Haftungsausschluß und die
Erklärung zum Datenschutz aufmerksam durch!
Disclaimer: Techlib disclaimer text (part 2) Techlib disclaimer text (part 3) Techlib disclaimer text (part 4) Techlib disclaimer text (part 5) Techlib disclaimer text (part 6) Techlib disclaimer text (part 7) Techlib disclaimer text (part 8) Techlib disclaimer text (part 9) Techlib disclaimer text (part 10)