Hilti Austria GmbH:

0800 / 81 81 00 oder +43 1 66101 0

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Schnellbestellung
(mit Artikelnummer)

 

Artikelnummer eingebenDie hier eingegebenen Artikelnummern werden in den Warenkorb übernommen. Die Anzahl kann in diesem Format 123455#4 (4 Stück von Artikel 123455) eingegeben werden. Ausserdem können Sie aus Excel Listen kopieren (1. Spalte Artikelnummer, 2. Spalte Anzahl).
In den Warenkorb

Aktuelle Neuprodukte

Alle Neuprodukte im Überblick


Montieren der Decken-Paneele

  • S-DS03B M Schnellbau-Schraube mit Grobgewinde (magaziniert)

    Gipskartonplatten auf Holz

  • S-DD01B M Schnellbau-Schrauben mit Bohrspitze (magaziniert)

    Gipskartonplatten auf Metallständer
    (> 0,88 mm), überlappende Metallprofile
    Min. Blechdicke 0,88 mm
    Max. Blechdicke 2,25 mm

  • SD 5000 Trockenbauschrauber

    710 W, bis 5000 U/min, max. Drehmoment 9,5 Nm

  • SMD 57 Schraubenmagazine für Trockenbauschrauber

    Ergänzung zu Trockenbauschraubern

Login für bereits registrierte Benutzer  

Registrierung erforderlich

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich um mit Ihrer Anfrage fortfahren zu können

 

Falls Sie sich bereits bei Hilti Online registriert haben, aber im Moment nicht eingeloggt sind, dann geben Sie bitte rechts Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

    Für eine erstmalige Registrierung klicken Sie bitte den folgenden Link:
 
Auto Login